Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 8 x 30 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, PVC
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, 3,00 m, PVC
Cabo, 5,00 m, PVC
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
| BES 516-343-E4-C-03 | BES 516-343-E4-C-02 | BES 516-343-G-E4-C-02 | |
|
1.332,71 BRL
Preço de tabela
|
1.301,72 BRL
Preço de tabela
|
1.365,83 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD