Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 6.5 x 30 mm
Formato construtivo
D6.5
Instalação
não faceado
Alcance
2.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 3,00 m, PVC
Cabo, 10,00 m, PVC
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
| BES 516-349-E4-C-03 | BES G06EC-PSC25F-BV00,3 | BES 516-349-E4-C-10 | |
|
1.666,83 BRL
Preço de tabela
|
1.183,26 BRL
Preço de tabela
|
1.905,98 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado |
| Alcance | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 0,30 m, PVC | Cabo, 10,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD