Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 38 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 3,00 m, TPU
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, TPU
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
| BES 516-356-E4-C-S4-00,3 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,25 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,5 | |
|
1.237,73 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
1.313,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 38 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, TPU | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.25 m, TPU | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.50 m, TPU |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68, conforme a BWN Pr 20 | IP68, conforme a BWN Pr 20 | IP68, conforme a BWN Pr 20 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD