Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 30 x 48.5 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
não faceado
Alcance
15 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 3,00 m, PVC
Cabo, 5.00 m, PUR
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-362-E4-Y-PU-05 | BES 516-362-E4-Y-03 | |
|
1.560,18 BRL
Preço de tabela
|
1.496,07 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 48.5 mm | Ø 30 x 48.5 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 15 mm | 15 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 5.00 m, PUR | Cabo, 3,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD