Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 8 x 30 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, PVC
Cabo, 5.00 m, PUR
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR
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
| BES 516-377-G-E4-C-PU-05 | BES 516-377-E4-C-PU-02 | BES 516-377-E4-C-03 | |
|
1.462,95 BRL
Preço de tabela
|
1.301,72 BRL
Preço de tabela
|
1.332,71 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 5.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 3,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD