Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 5 x 44 mm
Formato construtivo
M5x0,5
Instalação
não faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES M05ED-NSC50F-S26G | BES M05ED-PSC50F-S26G | |
|
-
Preço de tabela
|
1.754,42 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 5 x 44 mm | Ø 5 x 44 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PET-C | PET-C |
| Conexão | Conector de encaixe, conector M5x0,5 | Conector de encaixe, conector M5x0,5 |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD