Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica em miniatura
Dimensões
Ø 5 x 35 mm
Formato construtivo
M5x0,5
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
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
| BES M05ED-POC15B-S26G | BES M05EB1-POC15B-S26G | |
|
1.593,08 BRL
Preço de tabela
|
1.301,72 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 29 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, conector M5x0,5 | Conector de encaixe, conector M5x0,5 |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD