Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 45 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EE-POC40B-S04G | BES M12EE-POC40B-S04G-L01 | BES M12EI-POC40B-S04G | BES M12EI-POC40B-S04G-L01 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.194,95 BRL
Preço de tabela
|
1.152,17 BRL
Preço de tabela
|
1.194,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 2000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Superfície ativa, material | LCP | LCP | LCP | LCP |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | - | IP68 | - |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | - | Sensor indutivo | - |
| Special characteristics | - | Washdown | - | Washdown |
| Classe de proteção | - | IP68 | - | IP68 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD