Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BES016W

BES 516-123-G-S4-H

Sensores de proximidade indutivos

Dimensões
Ø 18 x 83 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
não faceado
Alcance
16 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Alternativa recomendada
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
Ø 18 x 83 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
não faceado
Alcance
16 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Frequência de comutação
80 Hz
Material do invólucro
Latão, niquelado
Superfície ativa, material
PA 12
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...55 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
EAC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar