Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 60 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Alternativa recomendada
BES0580
Sensores de proximidade indutivos
BES M12EI-PAC40F-BV03
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-131-BO-C-03 | BES M12EI-PAC40F-BV03 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.171,59 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 400 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBT |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 3 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD