Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica sem rosca
Dimensões
Ø 8 x 45 mm
Formato construtivo
D8.0
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Alternativa recomendada
BES012M
Sensores de proximidade indutivos
BES G08EE-PSC20B-BP05
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3013-EO-C-PU-05 | BES G08EE-PSC20B-BP05 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.462,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 35 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | D8.0 | D8.0 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 5.00 m, PUR | Cabo, 5.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD