Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 8 x 45 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, PVC
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, 3,00 m, PVC
Cabo, 3.00 m, PUR
Cabo, 5,00 m, PVC
Cabo, 5.00 m, PUR
Cabo, 10.00 m, PUR
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 1.00 m, PUR
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-EO-C-PU-10 | BES 516-324-EO-C-PU-02 | BES 516-324-EO-C-PU-03 | |
|
1.345,61 BRL
Preço de tabela
|
1.114,35 BRL
Preço de tabela
|
1.140,98 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 10.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 3.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD