Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 83 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES058W
Sensores de proximidade indutivos
BES M18MP-PSH50B-S04G
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-S4-H | BES M18MP-PSH50B-S04G | |
|
-
Preço de tabela
|
1.262,45 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 900 Hz | 2000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD