Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 69 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-S4-YL | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA11 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.894,31 BRL
Preço de tabela
|
2.970,69 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 36.5 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, revestido, PTFE | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PBT | PTFE | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | - | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | - | Sensor indutivo |
| Imunes a campos magnéticos | - | resistente a campo magnético (CA/CC) | - |
| Classe de proteção | - | IP67 | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD