Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
50 x 25 x 10 mm
Formato construtivo
50x25x10
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 3.00 m, PUR
Cabo, 5.00 m, PUR
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.50 m, PUR
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
| BES 516-347-MO-C-PU-03 | BES 516-347-MO-C-03 | BES 516-347-MO-C-PU-05 | |
|
1.602,95 BRL
Preço de tabela
|
1.624,17 BRL
Preço de tabela
|
1.666,83 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Material do invólucro | Alumínio | Alumínio, Fundição sob pressão | Alumínio |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 3.00 m, PUR | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 5.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD