Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 76.5 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES05CP
Sensores de proximidade indutivos
BES M18MP-NSC50B-BV05
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-355-BO-C-05 | BES M18MP-NSC50B-BV05 | BES 516-355-SA7-DO-Y-05 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.356,06 BRL
Preço de tabela
|
3.293,15 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 76.5 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 500 Hz | 2000 Hz | 500 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, revestido sem níquel | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBT | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 5,00 m, PVC | Cabo, 5,00 m, PVC | Cabo, 5,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD