Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica
Dimensões
Ø 12 x 70 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
4 mm
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
| BES 516-356-S4-C | BES 515-356-S4-C | BES M12MI-PSC40E-S04G | |
|
1.087,95 BRL
Preço de tabela
|
1.087,95 BRL
Preço de tabela
|
742,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2500 Hz | 1200 Hz | 800 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PA 12 | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | - |
| Imunes a campos magnéticos | - | - | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | - | - | IP68 |
| Características suplementares | - | - |
Fator 1 faixa mais ampla de temperatura Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) |
Só é suportada a transferência de modelos CAD