Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 30 x 76.5 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
não faceado
Alcance
15 mm
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
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-362-BO-C-05 | BES 516-362-E4-Y-03 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.496,07 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 76.5 mm | Ø 30 x 48.5 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 15 mm | 15 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 5,00 m, PVC | Cabo, 3,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD