Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 30 x 83 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
não faceado
Alcance
15 mm
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
| BES 516-362-S4-C | BES 516-362-E5-Y-S4 | BES M30ML-PSC15F-S04G-002 | |
|
1.429,94 BRL
Preço de tabela
|
1.429,94 BRL
Preço de tabela
|
1.429,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 57 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado |
| Alcance | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz | 75 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD