Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 6.5 x 22.5 mm
Formato construtivo
D6.5
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, PVC
Cabo, 5.00 m, PUR
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, PUR
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
| BES 516-371-SA10-PU-05 | BES 516-371-E4-C-PU-05 | BES 516-371-SA10-PU-03 | |
|
3.850,59 BRL
Preço de tabela
|
1.744,64 BRL
Preço de tabela
|
3.786,59 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 6.5 x 22.5 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 22.5 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 4000 Hz | 5000 Hz | 4000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 5.00 m, PUR | Cabo, 5.00 m, PUR | Cabo, 3.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP68 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD