Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 8 x 45 mm
Formato construtivo
D8.0
Instalação
não faceado
Alcance
2.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-396-EO-C-05 | BES 516-396-EO-C-03 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.332,71 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | D8.0 | D8.0 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 5,00 m, PVC | Cabo, 3,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD