Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
30 x 10.5 x 16.5 mm
Formato construtivo
cuboide
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente fechado (NF)
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
| BES 517-352-NO-C-05 | BES 517-352-NO-C-03 | BES 517-351-NO-C-05 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.076,39 BRL
Preço de tabela
|
1.142,28 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | cuboide | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente fechado (NF) | NPN Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Material do invólucro | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Superfície ativa, material | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Conexão | Cabo, 5,00 m, PVC | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 5,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD