Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BES01NE

BES 517-399-N2-C

Sensores de proximidade indutivos

Dimensões
30 x 10.5 x 16.5 mm
Formato construtivo
cuboide
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
30 x 10.5 x 16.5 mm
Formato construtivo
cuboide
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
2500 Hz
Material do invólucro
PBT, GF20
Superfície ativa, material
PBT, GF20
Conexão
Conector de encaixe, DIN 46244
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP00, Invólucro IP65
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princípio de funcionamento
Sensor indutivo
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar