Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica
Dimensões
Ø 8 x 58 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente fechado (NF)
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
| BES M08EH-NOC15B-S04G | BES M08EH-POC15B-S04G | |
|
1.280,49 BRL
Preço de tabela
|
1.280,49 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 58 mm | Ø 8 x 58 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD