Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 66 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
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
| BES M12EL-PSC20B-S04G-M01 | BES M12MI-PSC20B-S04G-M02 | BES M12EG1-PSC20S-S04G-S | |
|
1.313,40 BRL
Preço de tabela
|
1.183,26 BRL
Preço de tabela
|
2.475,11 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 66 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 800 Hz | 2000 Hz | 100 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4305) | Latão, revestido sem níquel | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | LCP | LCP | Aço inoxidável |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | - |
| Classe de proteção | - | - | IP67 |
| Características suplementares | - | - | selective ferrous |
Só é suportada a transferência de modelos CAD