Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica
Dimensões
Ø 12 x 45 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
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
| BES M12MD-POC80F-S04G | BES M12MG-POC80F-S04G | |
|
516,80 BRL
Preço de tabela
|
516,80 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD