Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão compacta quadrada
Dimensões
40 x 8 x 8 mm
Formato construtivo
8x8
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
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
| BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49 | BES Q08ZC-PSC20B-BP00,32-GS49 | BES 516-300-S166-S49-00,2 | |
|
1.688,39 BRL
Preço de tabela
|
1.688,39 BRL
Preço de tabela
|
1.581,39 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.50 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.32 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD