Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica
Dimensões
16 x 8 x 4.7 mm
Formato construtivo
16x8x4.7
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente fechado (NF)
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
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-NOC15B-EV05 | BES R04KC-NOC15B-EV02 | BES R04KC-POC15B-EV05 | |
|
1.216,17 BRL
Preço de tabela
|
1.152,17 BRL
Preço de tabela
|
1.323,27 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente fechado (NF) | NPN Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Material do invólucro | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Superfície ativa, material | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Conexão | Cabo, 5,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 5,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD