Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
16 x 8 x 4.7 mm
Formato construtivo
16x8x4.7
Instalação
não faceado
Alcance
2.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, PVC
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, 5,00 m, PVC
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.50 m, PVC
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
| BES R04KC-PSC25F-EV00,5-GS49 | BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49 | |
|
1.313,40 BRL
Preço de tabela
|
1.268,82 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Superfície ativa, material | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.50 m, PVC | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD