Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
40 x 12 x 26 mm
Formato construtivo
40x12x26
Instalação
faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 5.00 m, PUR
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
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
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES R05KB-NSC40B-EP05 | BES R05KB-NSC20B-EP05 | |
|
1.370,16 BRL
Preço de tabela
|
1.335,62 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 4 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 400 Hz | 2000 Hz |
| Material do invólucro | PA 12 | PA 12 |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 5.00 m, PUR | Cabo, 5.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD