Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 8 x 51.5 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
quase faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-NSC40B-BP00,2-GS04 | BES M08MM-NSC40B-BP00,3-GS04 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.764,06 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | quase faceado | quase faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 800 Hz | 1200 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.3 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD