Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 65 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES05PP
Sensores indutivos fator 1
BES M18MI-PSC80A-S04G-W10
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 | BES M18ML-PSC50A-S04G-W01 | BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.614,63 BRL
Preço de tabela
|
2.560,55 BRL
Preço de tabela
|
1.614,63 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 15 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 1000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | LCP/PTFE | PBT | revestido com cerâmica | PBT, revestido com PTFE |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | - | - | - |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | - | - | - |
| Imunes a campos magnéticos | - | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | - |
IP67 IP68 |
IP67 |
IP67 IP68 |
| Características suplementares | - |
Fator 1 faixa mais ampla de temperatura Invólucro resistente contra respingos de solda |
Fator 1 Resistente a solda |
Fator 1 faixa mais ampla de temperatura Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) Invólucro resistente contra respingos de solda |
Só é suportada a transferência de modelos CAD