Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão quadrada com 40 mm de altura
Dimensões
120 x 40 x 40 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
faceado
Alcance
15 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
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
| BES 517-132-M3-H | BES 517-132-M3-H-S4 | |
|
1.731,17 BRL
Preço de tabela
|
1.851,53 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 120 x 40 x 40 mm | 132.5 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 40x40 | 40x40 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 15 mm | 15 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Material do invólucro | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Terminais com parafuso | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD