Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BES021H

BES Q40KFU-PAC35E-S04G

Versão quadrada com 40 mm de altura para aplicações resistentes a campos magnéticos

Dimensões
40 x 40 x 62 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
não faceado
Alcance
35 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
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
40 x 40 x 62 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
não faceado
Alcance
35 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Frequência de comutação
250 Hz
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Imunes a campos magnéticos
resistente a campo magnético (CA/CC)
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características suplementares
Fator 1
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar