Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos fator 1
Dimensões
40 x 40 x 62 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
faceado
Alcance
15 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC15A-S04G-M01 | BES Q40KFU-PSC15A-S04G | BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 | |
|
1.657,41 BRL
Preço de tabela
|
1.775,75 BRL
Preço de tabela
|
2.098,20 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 13 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Material do invólucro | PBT | PBT | PBT, parcialmente revestido |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | revestido com cerâmica |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características suplementares |
Monitoramento da função Identificação de carga / auxílio de ajuste / saída de monitoração Saída de monitoração com verificação funcional interna |
Fator 1 |
Fator 1 Resistente a solda |
Só é suportada a transferência de modelos CAD