Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão quadrada com 40 mm de altura
Dimensões
40 x 40 x 62 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
não faceado
Alcance
30 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
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
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC30F-S04G | BES Q40KFU-PAC30F-S04G | |
|
1.224,14 BRL
Preço de tabela
|
1.418,78 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 40x40 | 40x40 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 30 mm | 30 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 50 Hz | 50 Hz |
| Material do invólucro | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD