Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão quadrada com 80 mm de altura
Dimensões
80 x 80 x 40 mm
Formato construtivo
80x80
Instalação
não faceado
Alcance
50 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Alternativa recomendada
BES0226
Sensores de proximidade indutivos
BES Q80KA-PAH50F-S04Q
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 517-139-M5-H | BES Q80KA-PAH50F-S04Q | |
|
3.013,46 BRL
Preço de tabela
|
3.056,24 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 80 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 80x80 | 80x80 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 50 mm | 50 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 50 Hz |
| Material do invólucro | PBT | PBT, GF30 |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT, GF30 |
| Conexão | Terminais com parafuso | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD