Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
80 x 80 x 40 mm
Formato construtivo
80x80
Instalação
faceado
Alcance
40 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 517-139-U4-H | BES 517-139-M4-H | |
|
-
Preço de tabela
|
2.579,75 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 80 x 80 x 40 mm | 80 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 80x80 | 80x80 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 40 mm | 40 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 50 Hz | 50 Hz |
| Material do invólucro | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso |
| Tensão de serviço UB | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -15...70 °C | -15...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD