Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
120 x 40 x 40 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
não faceado
Alcance
30 mm
Saída de comutação
Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Alternativa recomendada
BES05YZ
Sensores de proximidade indutivos
BES Q40KU-UPU40F-KM20
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-M5-E | BES Q40KU-UPU40F-KM20 | BES 517-132-M5-H | BES 517-134-M5-H | |
|
-
Preço de tabela
|
1.808,75 BRL
Preço de tabela
|
1.731,17 BRL
Preço de tabela
|
1.731,17 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado | não faceado |
| Alcance | 30 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
| Saída de comutação | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | - | 60 Hz | 60 Hz |
| Material do invólucro | PBT | Plástico | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PBT | PA 6.6 | PBT | PBT |
| Conexão | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso |
| Tensão de serviço UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD