Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
120 x 40 x 40 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
faceado
Alcance
15 mm
Saída de comutação
Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Alternativa recomendada
BES05YY
Sensores de proximidade indutivos
BES Q40KU-UPU20B-KN05
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-U3-E | BES Q40KU-UPU20B-KN05 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.731,17 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 40x40 | 40x40 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 15 mm | 20 mm |
| Saída de comutação | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | - |
| Material do invólucro |
Alumínio, Fundição sob pressão PBT |
Plástico |
| Superfície ativa, material | PBT | PA 6.6 |
| Conexão | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso |
| Tensão de serviço UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD