Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
120 x 40 x 40 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
não faceado
Alcance
30 mm
Saída de comutação
Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Alternativa recomendada
BES05Z0
Sensores de proximidade indutivos
BES Q40KU-UPU40F-KN05
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-U5-E | BES Q40KU-UPU40F-KN05 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.482,03 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 40x40 | 40x40 |
| Instalação | não faceado | faceado |
| Alcance | 30 mm | - |
| Saída de comutação | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | - |
| Material do invólucro |
Alumínio, Fundição sob pressão PBT |
Plástico |
| Superfície ativa, material | PBT | PA 6.6 |
| Conexão | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso |
| Tensão de serviço UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD