Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 43 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
3 mm
Saída de comutação
não polarizado Contato normalmente fechado (NF)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-UOC30B-BV02 | BES M12MG-UOC30B-BV03 | BES M12MG-UOC30B-BV05 | |
|
-
Preço de tabela
|
569,24 BRL
Preço de tabela
|
645,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Saída de comutação | não polarizado Contato normalmente fechado (NF) | não polarizado Contato normalmente fechado (NF) | não polarizado Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 5,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD