Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 6.5 x 6 mm
Formato construtivo
D6.5
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
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
| BES K06K40-POC15B-FP02 | BES G06E60-POC15B-EP02 | BES G06EA-POC15B-EP02 | |
|
1.634,06 BRL
Preço de tabela
|
1.593,08 BRL
Preço de tabela
|
1.754,42 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | PBT | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP65 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD