Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 6.5 x 6 mm
Formato construtivo
D6.5
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES K06K60-NSC15B-EP02 | BES G06E60-NSC15B-EP02 | BES G06K40-PSC15B-FP02 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.754,42 BRL
Preço de tabela
|
1.634,06 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | PBT | Aço inoxidável | PBT |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP65 | IP67 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD