Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica em miniatura
Dimensões
Ø 8 x 10 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES M08EA-NSC15B-EP02 | BES 516-343-E4-C-PU-02 | BES M08EF-NSC15B-BP02-003 | |
|
1.688,39 BRL
Preço de tabela
|
1.301,72 BRL
Preço de tabela
|
839,25 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 10 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD