Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 30 x 50 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
15 mm
Saída de comutação
não polarizado Contato normalmente fechado (NF)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M30MF-UOC15B-S04K | BES M30MF-USC15B-S04K | |
|
-
Preço de tabela
|
838,23 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 50 mm | Ø 30 x 50 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 15 mm | 15 mm |
| Saída de comutação | não polarizado Contato normalmente fechado (NF) | não polarizado Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 400 Hz | 400 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD