Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 70 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES05ZL
Sensores de proximidade indutivos
BES M12MH-UST40B-S21G
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-207-S27-E | BES M12MH-UST40B-S21G | BES 515-325-S4-C | BES 516-542-S4-H | |
|
-
Preço de tabela
|
924,81 BRL
Preço de tabela
|
1.087,95 BRL
Preço de tabela
|
2.280,87 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | Contato normalmente aberto (NA) | não polarizado Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | não polarizado Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | - | 3000 Hz | 2500 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Latão, cromado | Aço inoxidável (1.4305) | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBTP | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho | Conector de encaixe, 1/2"-20 UNF-2A-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10...30 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD