Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 60 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES05ZM
Sensores de proximidade indutivos
BES M12MI-UST40B-BV02
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-209-G-BO-E-03 | BES M12MI-UST40B-BV02 | |
|
-
Preço de tabela
|
924,81 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | faceado |
| Alcance | 8 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | Contato normalmente aberto (NA) | não polarizado Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 600 Hz | - |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Latão, cromado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBTP |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, PVC | 2 m |
| Tensão de serviço UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD