Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 30 x 61.5 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
não faceado
Alcance
15 mm
Saída de comutação
Contato normalmente fechado (NF)
Alternativa recomendada
BES05ZT
Sensores de proximidade indutivos
BES M30MI-UST10B-BV02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-218-E4-E-03 | BES M30MI-UST10B-BV02 | |
|
1.496,07 BRL
Preço de tabela
|
1.356,06 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 61.5 mm | Ø 30 x 50 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | não faceado | faceado |
| Alcance | 15 mm | 10 mm |
| Saída de comutação | Contato normalmente fechado (NF) | não polarizado Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | - |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, cromado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBTP |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, PVC | 2 m |
| Tensão de serviço UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD