Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 59.5 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
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
| BES 515-325-BO-C-PU-05 | BES 516-325-AO-C-PU-05 | BES 516-300-S162-D-PU-05 | |
|
1.216,17 BRL
Preço de tabela
|
1.216,17 BRL
Preço de tabela
|
3.177,17 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 59.5 mm | Ø 12 x 72 mm | Ø 12 x 59 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz | 2000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4305) | Aço inoxidável | Aço inoxidável (1.4104) |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 | EP |
| Conexão | Cabo, 5.00 m, PUR | Cabo, 5.00 m, PUR | Cabo, 5.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | - |
| Resistência à pressão, máx. | - | - | 500 bar |
| Classe de proteção | - | - | IP68 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD